M12 F primy X-kod. / RJ45 M primy - panelova pruchodka, Gigabit
TPE, stineny, modry, UL/CSA, delka 3,0m
Č.prod.: | 7700-51551-S4X0300 |
Hmotnost: | 0.23 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
USA
Přenosové vlastnosti komunikačního kanálu do 50 m
Ethernet CAT6A
Průchodka samice přímá – samec přímý
RJ45 – M12, 8-pólový
X-kódování
stíněný
Zadní montáž
bez kabelového pláště
Ochranná krytka
Technické údaje
Délky kabelů | 3 m |
---|---|
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | RJ45 |
Počet pinů | 8 |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M12 |
Počet pinů | 8 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 60 V |
---|
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 10000 MBit/s |
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | S4X |
---|---|
Barva kabelu | modrá |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 4 Slaněné svazky o Insulation element twisted |
Bandážování | Foil |
Filler | Insulation element |
wire arrangement | (oranžovobílá, oranžová), (modro-bílá, modrá), (hnědobílá, ), (zelenobílý, zelená) |
Mechanical data | Cable
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 0,6 m @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 65,48 g/m |
Materiál plášť | TPE |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Outer-diameter (jacket) | 7,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 0,9 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 26 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Měděná licna, pozinkovaná |
Electrical data | Cable
Loop resistance | 424 Ω/km |
---|---|
Jmenovité napětí AC max. | 300 V |
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 4 A |
Characteristic impedance | 100 Ω @ 100 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 212 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 3 kV @ 60 s |
Elektrická konstanta vedení (drát - drát) | 49000 pF/km |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 7 x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12 x Outer diameter |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 35 Mio. @ 25 °C |
Počet torzních cyklů | 3 Mio. 25 °C |
Namáhání v krutu | ± 270 °/m @ 25 °C |
Torzní rychlost | 60 Cykly/min 25 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879718653 |