Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 M primy / M12 F primy

PUR, fialovy, UL/CSA, stineny, delka 1,71m
Č.prod.: 7000-40531-8030171
Hmotnost: 0.131 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 37,17 €
  • 35,11 €
  • 33,04 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


DeviceNet, CANopen
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 5-pin
A-kódování
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
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie

Délky kabelů 1,71 m
Utahovací moment hlavy 1 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Rodinné konstrukční provedení hlavy 1 M12
Závit M12 x 1
Kódování hlavy 1 A
Materiál hlavy 1 PUR
Velikost klíče, hlava 1 SW13
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Utahovací moment hlavy 2 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Rodinné konstrukční provedení hlavy 2 M12
Závit M12 x 1
Kódování hlavy 2 A
Materiál hlavy 2 PUR
Velikost klíče, hlava 2 SW13
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí AC max. 60 V
Provozní napětí DC (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici bez
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Materiál těsnění FKM
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota min. (pevná instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 70 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Kabel
Identifikace kabelu 803
Certifikace (kabel) cURus (styl AWM 20549/10578); shoda s CE
Hmotnost kabelu [G/m] 63,12 g
Materiál vodiče Cu vodič, pozinkovaný
Odpor (vodič) max. 78 Ohm/km (datové páry), max. 54 Ohm/km (napájecí pár); (20 °C)
AWG podobně AWG 24 (0.25 mm²); podobně AWG 22 (0.34 mm²)
Ø vodiče včetně izolace 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Barva vodiče/číslování bí, mo (datový páry); čn, čv (Power pár)
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
Optical shield cover min. 65%
Materiál plášť PUR
Vnější Ø (plášť) 6.9 mm ±5%
Barva plášť fialový
tepelná odolnost Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny
Jmenovité napětí 300 V
Zkušební napětí 2000 V AC (doba testu 1 min)
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 6× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 1 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879496032

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 7000-40531-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 7000-40531-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-40531_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-40451_06-08.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-40451_06-08.20_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu