M12 M primy / M12 F primy
PUR, fialovy, UL/CSA, stineny, delka 3,3m
Č.prod.: | 7000-40531-8030330 |
Hmotnost: | 0.218 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
DeviceNet, CANopen
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 5-pin
A-kódování
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.








Technické údaje
Délky kabelů | 3,3 m |
---|---|
Utahovací moment hlavy 1 | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Rodinné konstrukční provedení hlavy 1 | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Kódování hlavy 1 | A |
Materiál hlavy 1 | PUR |
Velikost klíče, hlava 1 | SW13 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Utahovací moment hlavy 2 | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Rodinné konstrukční provedení hlavy 2 | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Kódování hlavy 2 | A |
Materiál hlavy 2 | PUR |
Velikost klíče, hlava 2 | SW13 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí AC max. | 60 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Montážní set | M12 x 1 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
---|---|
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | Nickeled |
---|---|
Povrchová úprava šroubení | nickel plated |
Materiál těsnění | FKM |
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C |
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Kabelová data
Kabel
Identifikace kabelu | 803 |
---|---|
Certifikace (kabel) | cURus (styl AWM 20549/10578); shoda s CE |
Hmotnost kabelu [G/m] | 63,12 g |
Materiál vodiče | Cu vodič, pozinkovaný |
Odpor (vodič) | max. 78 Ohm/km (datové páry), max. 54 Ohm/km (napájecí pár); (20 °C) |
AWG | podobně AWG 24 (0.25 mm²); podobně AWG 22 (0.34 mm²) |
Ø vodiče včetně izolace | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Barva vodiče/číslování | bí, mo (datový páry); čn, čv (Power pár) |
Stínění | ano |
Stínění (druh) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 65% |
Materiál plášť | PUR |
Vnější Ø (plášť) | 6.9 mm ±5% |
Barva plášť | fialový |
tepelná odolnost | Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny |
Jmenovité napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V AC (doba testu 1 min) |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -30...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 6× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 1 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879477796 |