Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 M primy / M12 F primy

6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 0,5m

Č.prod.: 7000-46041-8020050
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.076 kg
Země původu:  HU
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 37,58 €
  • 35,49 €
  • 33,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Cube67
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 6-pin
stíněný
A-kódování
Hybridní kabel
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certificate
Certificate

Délky kabelů 0,5 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Kódování A
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál PUR
Počet pinů 6
Velikost klíče SW13
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Kódování A
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál PUR
Počet pinů 6
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 30 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní napětí AC (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC (certifikace UL) 30 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED ne
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Materiál těsnění FKM
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Style STOOW plášť Hybridní, Signalizace, Data
Identifikace kabelu 802
Barva kabelu zelená
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires s Splétaný svazek s 3 Filler twisted
Stínění kabelu (druh) Měděné pletivo, pozinkované
Stínění kabelu (zakrytí) 80 %
Bandážování Fleece
Filler ano
wire arrangement (šedý, rosa), modrá, bílá, , černá
Mechanical data | Cable
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 10 m @ 25 °C
Cable weigth 77 g/m
Materiál plášť PUR
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Outer-diameter (jacket) 6,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire) 64
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,5 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 6
Material wire insulation (Data) PP
Outer diameter wire insulation (Data) 1,1 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation (Data) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount wires (Data) 2
Amount strands wire (Data) 32
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,25 mm²
Material conductor wire (Data) Měděná licna, holá
Wire conductor type (Data) Licna třídy 6
Electrical data | Cable
Loop resistance 2000 MΩ × km
Jmenovité napětí AC max. 300 V
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 6,3 A
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) 3,2 A
Electrical resistance line constant wire 39 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 79 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) 1,5 kV @ 60 s
Elektrická indukčnost vodiče 0,65 mH/km
Elektrická konstanta vedení (drát - drát) 63000 pF/km
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 1,5 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 1,2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -50 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 90 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -30 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 70 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) 5 Mio. @ 25 °C
Namáhání v krutu ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879140515

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 7000-46041-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 7000-46041-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-46041_stp_x_a.zip (A)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Momentový klíč ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Označení kabelu ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu