M12 M primy / M12 F primy
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 7,5m
Č.prod.: | 7000-46041-8020750 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.721 kg |
Země původu: | HU |
Dostupné
Popis
Cube67
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 6-pin
stíněný
A-kódování
Hybridní kabel
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 7,5 m |
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
Počet pinů | 6 |
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
Počet pinů | 6 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Style STOOW plášť | Hybridní, Signalizace, Data |
---|---|
Identifikace kabelu | 802 |
Barva kabelu | zelená |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires s Splétaný svazek s 3 Filler twisted |
Stínění kabelu (druh) | Měděné pletivo, pozinkované |
Stínění kabelu (zakrytí) | 80 % |
Bandážování | Fleece |
Filler | ano |
wire arrangement | (šedý, rosa), modrá, bílá, , černá |
Mechanical data | Cable
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 10 m @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 77 g/m |
Materiál plášť | PUR |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Outer-diameter (jacket) | 6,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 64 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
Material wire insulation (Data) | PP |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,1 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 32 |
Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,25 mm² |
Material conductor wire (Data) | Měděná licna, holá |
Wire conductor type (Data) | Licna třídy 6 |
Electrical data | Cable
Loop resistance | 2000 MΩ × km |
---|---|
Jmenovité napětí AC max. | 300 V |
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 6,3 A |
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) | 3,2 A |
Electrical resistance line constant wire | 39 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 79 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 1,5 kV @ 60 s |
Elektrická indukčnost vodiče | 0,65 mH/km |
Elektrická konstanta vedení (drát - drát) | 63000 pF/km |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 1,5 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 1,2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -50 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 90 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -30 °C |
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
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 5 Mio. @ 25 °C |
Namáhání v krutu | ± 180 °/m |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879140362 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----
---- Označení kabelu ----
---- Příslušenství pro značení ----