M8 M primy / M12 F primy - EtherCAT
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 2,0m
Č.prod.: | 7000-89851-7910200 |
Hmotnost: | 0.139 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
EtherCAT
Samec přímý – samici přímou
M8 – M12, 4-pin
D-kódování
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
Forma | 89851 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | 30 V DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Přenosová rychlost | na 100 Mbit/s full duplex |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | M12, D-kódování |
Zamykání portů | Závit (M8/M12×1 mm) doporučený moment 0.4/0.6 Nm, samojistící |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Materiál | PUR |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 6.5 mm |
Průchodka | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Materiál (těsnění) | FKM |
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Identifikace kabelu | 791 |
---|---|
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 59,4 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 139.3 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm |
Struktura (vodič) | 19× 0.15 mm (vodič třídy 5) |
Průřez (vodič) | 1× 4× AWG26 |
AWG | podobně AWG 26 |
Materiál (izolace vodiče) | PO |
Ø vodiče včetně izolace | 1.05 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | bí, or, mo, žl |
Splétaný svazek | 4 vodiče spletené |
Stínění | ano |
Stínění (druh) | Copper braid |
optical shield cover | min. 85% |
Materiál (plášť) | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova |
Vnější Ø (plášť) | 4.9 mm ±5% |
Barva (plášť) | zelená |
chemická odolnost | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
tepelná odolnost | samozhášivý |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -30...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 7.5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
Product article number of manufacturer | 7000-89851-7910200 |
---|---|
Délky kabelů | 2 m |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879720243 |