Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

M8 M primy / M8 F primy - EtherCAT

PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,5m
Č.prod.: 7000-89831-7910050
Hmotnost: 0.039 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 17,96 €
  • 16,96 €
  • 15,96 €

Popis


EtherCAT
Samec přímý – samici přímou
M8 – M8, 4-pin
A-Coded
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
Sběrnicové technologie

Forma
Forma 89831
Technické údaje
Provozní napětí max. 50 V AC/60 V DC
Provozní napětí (pouze UL listed) 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů 4-pin
Převodní parametry CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-Coded
Zamykání portů Závit (M8×1 mm) doporučený utahovací moment 0.4 Nm, samosvorný
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) 8.5 mm
Průchodka M8 (SW9)
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-104 (M8)
Materiál těsnění FKM
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Identifikace kabelu 791
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 59,4 g
Materiál vodiče Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 139.3 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.15 mm
Struktura (vodič) 19× 0.15 mm (vodič třídy 5)
Průřez (vodič) 1× 4× AWG26
AWG podobně AWG 26
Materiál izolace vodiče PO
Ø vodiče včetně izolace 1.05 mm ±5%
Barva vodiče/číslování bí, or, mo, žl
Splétaný svazek 4 vodiče spletené
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiál plášť PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Vnější Ø (plášť) 4.9 mm ±5%
Barva plášť zelená
chemická odolnost Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
tepelná odolnost samozhášivý
Jmenovité napětí 300 V AC
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 7.5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 5 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Výrobcovo objednací číslo 7000-89831-7910050
Délky kabelů 0,5 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879617567

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 7000-89831-791xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-89831_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu