Mohlo by Vás také zajímat
Ethernet CAT5
Samec přímý – samec přímý
RJ45 – RJ45, 4-pin
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
Forma | 74301 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | max. 30 V DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.0 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 1.5 A (20 °C) |
Počet pinů | 4 |
Převodní parametry | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Přenosová rychlost | na 100 Mbit/s full duplex |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
LED signalizace | ne |
Zamykání portů | Konektor snap-in |
Ochrana | IP20 |
Materiál | PUR |
Materiál zámku | PA |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | bez |
Obecné údaje
Montáž | připojeno |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Identifikace kabelu | 659 |
---|---|
Hmotnost kabelu [G/m] | 89,1 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Průřez (vodič) | 1× 4× AWG22/7 |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál (izolace vodiče) | PE |
Ø vodiče včetně izolace | 1.4 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | bí, žl, mo, or |
Stínění | ano |
min. 85% | |
Materiál (plášť) | PUR |
Vnější Ø (plášť) | 7.4 mm ±5% |
Barva (plášť) | zelená |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím |
Jmenovité napětí | 600 V |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -30...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3.3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 2 m/s² |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444210 |
EAN | 4048879651196 |
eClass | 27061801 |
Země původu | DE |