Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

RJ45 M primy / RJ45 M primy, 8-pin

FRNC/LS0H, stineny, sedy, delka 65,0m

Č.prod.: 7000-74711-7786500
Hmotnost: 3.037 kg
Země původu:  HU
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 179,64 €
  • 169,66 €
  • 159,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Ethernet CAT6A
Samec přímý – samec přímý
RJ45 – RJ45, 8-pin
stíněný
bez kabelového pláště
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Délky kabelů 65 m
Montáž připojeno
Family construction form RJ45
Montáž připojeno
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 25 V
Provozní proud na kontakt max. 1,5 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry CAT6A
Diagnostika
Stavová indikační LED ne
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici bez
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť PUR
Materiál zámku PA
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění Konektor snap-in
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement bílá, modrá, bílá, oranžová, bílá, zelená, bílá,
General data | Cable
Identifikace kabelu 778
Barva kabelu šedý
Structure | Cable
Amount stranding 4
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 Slaněné svazky twisted
Stínění kabelu (druh) Měděné pletivo, holé
wire arrangement bílá, modrá, bílá, oranžová, bílá, zelená, bílá,
Mechanical data | Cable
Materiál plášť FRNC
Outer-diameter (jacket) 6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation FRNC
Amount wires 8
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 27 AWG
Conductor crosssection (wire) 27 AWG
Material conductor wire Měděná licna, holá
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -20 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 60 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) 0 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 50 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr ohnutí (při pohybu) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444210
GTIN 4048879718523

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 7000-74711-778xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7000-74711-778xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu