RJ45 M primy / RJ45 M primy - Cabinet-Line, 8-pin
FRNC/LS0H, stineny, cerveny, delka 10,0m
Č.prod.: | 7000-74711-5781000 |
Hmotnost: | 0.481 kg |
Země původu: | HU |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Ethernet CAT6A
Samec přímý – samec přímý
RJ45 – RJ45, 8-pin
stíněný
bez kabelového pláště
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.cz/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.cz/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.cz/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850188_logo.png.pagespeed.ic.ciEnNGiQjV.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.cz/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Sběrnicové technologie Sběrnicové technologie](https://shop.murrelektronik.cz/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526065_logo.png.pagespeed.ic.D2jwYelVKB.png)
Technické údaje
Délky kabelů | 10 m |
---|---|
Montáž | připojeno |
Family construction form | RJ45 |
Montáž | připojeno |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 25 V |
Provozní proud na kontakt max. | 1,5 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT6A |
---|
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PUR |
---|---|
Materiál zámku | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | Konektor snap-in |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
Kabel
wire arrangement | bílá, modrá, bílá, oranžová, bílá, zelená, bílá, |
---|
General data | Cable
Identifikace kabelu | 578 |
---|---|
Barva kabelu | červená |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Slaněné svazky twisted |
Stínění kabelu (druh) | Měděné pletivo, holé |
wire arrangement | bílá, modrá, bílá, oranžová, bílá, zelená, bílá, |
Mechanical data | Cable
Materiál plášť | FRNC |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | FRNC |
Amount wires | 8 |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 27 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 27 AWG |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 60 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | 0 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 50 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 5 x Outer diameter |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444210 |
GTIN | 4048879594752 |