7/8'' M uhlovy / 7/8'' F uhlovy
PUR, sedy, delka 10,0m
Č.prod.: | 7000-50051-9651000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 1.273 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec 90° – samici 90°
7/8" – 7/8", 5-pin
Napájecí kabel
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 10 m |
---|---|
Utahovací moment | 1,5 Nm |
Závit | 7/8" |
Utahovací moment | 1,5 Nm |
Závit | 7/8" |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní proud na kontakt max. | 12 A |
---|---|
Current phase - neutral | 230 V |
Current phase - phase | 400 V |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 3 kV |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 965 |
---|---|
Printing color of wire insulation | černá (s bílou izolací), bílá (s černou izolací), černá (izolace hnědá), černá (izolační modrá) |
Barva kabelu | šedý |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires o Filler twisted |
Filler | ano |
wire arrangement | bílá 4, 3, zelenožlutá, modrá 2, černá 1 |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 86,9 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 90 ± 5 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Outer-diameter (jacket) | 7,2 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Barva (vnitřní plášť) | šedý |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 2 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Printing color of wire insulation | černá (s bílou izolací), bílá (s černou izolací), černá (izolace hnědá), černá (izolační modrá) |
Amount strands (wire) | 28 |
Diameter of single wires | 0,205 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 5 |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 600 V |
---|---|
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 11,3 A |
Electrical resistance line constant wire | 19,5 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 3 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 70 °C |
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
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 7,5 x Outer diameter |
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
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879324632 |
Příslušenství
---- Označení kabelu ----
---- Momentový klíč ----
---- Příslušenství pro značení ----