DriveCliq IP67 / DriveCliq IP20
PVC, zeleny (MC500), delka 40,0m
Č.prod.: | 7000-SS051-8814000 |
Hmotnost: | 3.116 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
DRIVE-CLiQ signálové kabely pro SINAMICS S120 a motory s DC 24 V
Samec přímý – samec přímý
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
Další délky kabelů na vyžádání.
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 40 m |
---|---|
Montáž | pluggable |
Family construction form | RJ45 |
Montáž | pluggable |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud max. | 1,76 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20, IP67 |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,5 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | II |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | DRIVE-CLiQ |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
Kabel
wire arrangement | (zelená, žlutá), (rosa, modrá), (červená, černá) |
---|
General data | Cable
Identifikace kabelu | 881 |
---|---|
Kabelová funkce | Hybridní, Data, Power |
Barva kabelu | zelená |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 3 |
---|---|
Stranding | 2 wires s Filler twisted |
Stranding (type 2) | 3 Slaněné svazky s Filler twisted |
Stínění kabelu (druh) | Měděné pletivo, pozinkované |
Stínění kabelu (zakrytí) | 85 % |
Filler | ano |
wire arrangement | (zelená, žlutá), (rosa, modrá), (červená, černá) |
Mechanical data | Cable
Materiál plášť | PVC |
---|---|
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Outer-diameter (jacket) | 6,95 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,03 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Electrical function wire | Data |
Material wire insulation (Power) | PE |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,03 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Počet žil (napájení) | 2 |
Amount strands wire (Power) | 7 |
Diameter of single wires (Power) | 22 AWG |
Wire conductor cross section (Power) | 22 AWG |
Material conductor wire (Power) | Měděná licna, pozinkovaná |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Electrical function wire | Data |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 90 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 55 Ω/km @20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 0,5 kV @ 60 s |
Kapacita vodiče | 50000 pF/km |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 0,5 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 0,5 kV @ 60 s |
Odpor izolace | 1000 MΩ × km |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | 0 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 60 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 0,1 Mio. |
---|---|
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 10 m @ 25 °C | horizontálně |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 0,5 m/s @ 25 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444210 |
GTIN | 4048879734219 |