M23 servo cable
specification: 6FX5002-5DA15-1AC5
Č.prod.: | 7000-PS101-8630250 |
Hmotnost: | 0.871 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Napájecí kabel s brzdovými vodiči pro SINAMICS S120 a motory s M23 připojením a brzdou
Samice přímá – samec přímý
M23 – M23, 6-pin
stíněný
bez kabelového pláště
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Napájecí vodiče: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); Brzdové vodiče: 5 A (1.5 mm²)
Technické údaje
Délky kabelů | 2,5 m |
---|---|
Utahovací moment | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Závit | M23 x 1 |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 16 mm |
Velikost klíče | SW27 |
Family construction form | M23 |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 23 mm |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max. | 600 V |
---|---|
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max. | 250 V |
Provozní napětí DC na napájecí kontakt max. | 600 V |
Provozní napětí DC na signálový kontakt max. | 250 V |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
Rated surge voltage power contacts | 4 kV |
Rated surge voltage signal contacts | 2 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Materiál zámku | Mosaz |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
Kabel
wire arrangement | černá, bílá, (černá W/L3/D/L-, černá U/L1/C/L+, černá V/L2, zelenožlutá) |
---|
General data | Cable
Identifikace kabelu | 863 |
---|---|
Kabelová funkce | Hybridní, Signalizace, Power |
Barva kabelu | oranžová |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires s Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires s Filler o Splétaný svazek twisted |
Stínění kabelu (druh) | Měděné pletivo, pozinkované |
Stínění kabelu (zakrytí) | 85 % |
Párové stínění (druh) | Měděné pletivo, pozinkované |
Bandážování | Fiber tape, Fleece, Foil |
Filler | ano |
wire arrangement | černá, bílá, (černá W/L3/D/L-, černá U/L1/C/L+, černá V/L2, zelenožlutá) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 269,5 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PVC |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Outer-diameter (jacket) | 12 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPM |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 30 |
Diameter of single wires | 0,25 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 5 |
Material wire insulation (Power) | TPM |
Outer diameter wire insulation (Power) | 3 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Printing colour wire insulation (Power) | bílá (s černou izolací) |
Počet žil (napájení) | 4 |
Amount strands wire (Power) | 50 |
Diameter of single wires (Power) | 0,25 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 2,5 mm² |
Material conductor wire (Power) | Měděná licna, holá |
Conductor type wire (Power) | Licna třídy 5 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 12,6 A |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 18,2 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,7 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 8 Ω/km @20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 2 kV @ 60 s |
Elektrická konstanta vedení (drát - drát) | 100000 pF/km |
elektrická konstanta vedení (drát - stínění) | 160000 pF/km |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2 kV @ 60 s |
Odpor izolace | 10 MΩ × km |
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) | 250000 pF/km |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 150000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 4 kV @ 60 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 4 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 4 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 60 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
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
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 18 x Outer diameter |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 0,1 Mio. @ 25 °C |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m @ 25 °C | horizontálně |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 0,5 m/s @ 25 °C |
Namáhání v krutu | ± 30 °/m |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879780520 |