M12 M primy / M12 F primy
PUR, cerny, delka 4,0m
Č.prod.: | 7000-40001-6530400 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.143 kg |
Země původu: | DE |
Bude pro Vás připraveno přednostně
Popis
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 3-pin
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 4 m |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 10 mm |
Kódování | A |
Materiál | PUR |
Počet pinů | 3 |
Velikost klíče | SW13 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 10 mm |
Kódování | A |
Materiál | PUR |
Počet pinů | 3 |
Velikost klíče | SW13 |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 250 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 250 V |
Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Montážní set | M12 x 1 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | povrchová úprava Safe-Cover |
---|---|
Povrchová úprava šroubení | nickel plated |
Materiál zámku | Zinkový tlakový odlitek |
Material screw connection | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
Kabel
wire arrangement | , černá, modrá |
---|
General data | Cable
Identifikace kabelu | 653 |
---|---|
Typ kabelu | 5 |
Barva kabelu | černá |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | , černá, modrá |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 29,7 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 58 ± 3 Shore D |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Outer-diameter (jacket) | 4,3 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 74 ± 3 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 300 V |
---|---|
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 6 A |
Electrical resistance line constant wire | 60 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 2,5 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 10 Mio. @ 25 °C |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m @ 25 °C | horizontálně |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 3,3 m/s @ 25 °C |
Počet torzních cyklů | 1 Mio. |
Namáhání v krutu | ± 360 °/m |
Torzní rychlost | 35 Cykly/min |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879316798 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----
---- Označení kabelu ----
---- Momentový klíč ----