M12 M primy / M12 F primy
PUR/PVC, cerny, pin 4 na pin 2, delka 0,3m
Č.prod.: | 7000-40061-6230030 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.03 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
⚠ UPOZORNĚNÍ ⚠
TENTO VÝROBEK JIŽ NEVYRÁBÍME. VYBERTE SI ALTERNATIVNÍ PRODUKT.
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 3-pin
Speciální typ
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 0,3 m |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 10 mm |
Kódování | A |
Materiál | PUR |
Velikost klíče | SW13 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 10 mm |
Kódování | A |
Materiál | PUR |
Velikost klíče | SW13 |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 250 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 250 V |
Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Montážní set | M12 x 1 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | Nickeled |
---|---|
Povrchová úprava šroubení | nickel plated |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál zámku | Zinkový tlakový odlitek |
Material screw connection | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Kabelová data
Kabel
Identifikace kabelu | 623 |
---|---|
Typ kabelu | 2 (PUR/PVC) |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 35,97 g |
Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 3× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál izolace vodiče | PVC |
Vlastnosti materiálu izolace vodičů | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore izolace vodiče | 43 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | černá, podobná RAL 9005 |
Splétaný svazek | 3 vodiče spletené |
Stínění | ne |
Materiál plášť | PUR/PVC |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore plášť | 80 ±5 A (PVC spodní plášť); 85 ±5 A (PUR plášť) |
Vnější Ø (plášť) | 4.3 mm ±5% |
Barva plášť | černá |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím |
Jmenovité napětí | UL 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+80 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3.3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879180511 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----
---- Označení kabelu ----
---- Momentový klíč ----