M12 M primy / M12 F primy
PVC, sedy, stineny, delka 2,0m
Č.prod.: | 7000-40501-3300200 |
Hmotnost: | 0.141 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 4-pin
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.





Technické údaje
Délky kabelů | 2 m |
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
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
---|---|
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C |
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Kabelová data
Kabel
Počet / průřez vodičů | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PVC (hn, bí, mo, čn) |
Vnější Ø | 5.9 mm ±5% |
Číslo kabelu | 330 |
Certifikace (kabel) | CE conform |
Stínění | ano |
Barva plášť | šedý |
Barva kabelu | šedý |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -25...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15× vnější Ø |
Materiál plášť | PVC |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879165846 |
Příslušenství
---- Označení kabelu ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Momentový klíč ----