Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 M primy / M12 F primy

PUR/PVC, sedy, stineny, delka 50,0m
Č.prod.: 7000-40501-3315000
Hmotnost: 2.398 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 150,71 €
  • 142,33 €
  • 133,96 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 4-pin
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
Délky kabelů 50 m
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
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67
Utahovací moment hlavy 2 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Rodinné konstrukční provedení hlavy 2 M12
Závit M12 x 1
Materiál hlavy 2 PUR
Velikost klíče, hlava 2 SW13
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 60 V
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -5 °C
Provozní teplota min. (pevná instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 70 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Kabel
Počet / průřez vodičů 4× 0.34 mm²
Izolace vodičů PVC (hn, bí, mo, čn)
Vnější Ø 5.9 mm ±5%
Číslo kabelu 331
Certifikace (kabel) CE conform
Stínění ano
Barva plášť šedý
Barva kabelu šedý
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Materiál plášť PUR/PVC

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879375887

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-40501_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-40451_06-08.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-40451_06-08.20_ce_z_c.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu