M12 M primy / M12 F primy
PUR, zeleny, stineny, Desina, delka 16,0m
Č.prod.: | 7000-40501-8201600 |
Hmotnost: | 0.78 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 4-pin
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.





Technické údaje
Délky kabelů | 16 m |
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
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Kabelová data
Kabel
Počet / průřez vodičů | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | TPE-E (hn, čn, mo, bí) |
Vnější Ø | 5.9 mm ±5% |
Identifikace kabelu | 820 |
Certifikace (kabel) | CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 48,95 g |
Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 4× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál izolace vodiče | TPE |
Vlastnosti materiálu izolace vodičů | bez obsahu halogenů a olova |
Tvrdost Shore izolace vodiče | 85 ±5 A |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo, bí |
Splétaný svazek | 4 vodiče spletené |
Stínění | ano |
Stínění (druh) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Materiál plášť | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore plášť | 85 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 5.9 mm ±5% |
Barva plášť | zelená |
Barva kabelu | zelená |
Jmenovité napětí | 300/500 V AC |
Zkušební napětí | 1500 V AC |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -50...+80 °C |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -50...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -40...+80 °C |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Materiál plášť | PUR |
Klasifikace
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879165396 |