Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M primy / M8 F uhlovy
Ilustrační obrázek

M12 M primy / M8 F uhlovy

PUR/PVC, cerny, delka 1,5m
Č.prod.: 7000-40621-6210150
Alternativní produkt:    7000-40621-2210150
Hmotnost: 0.06 kg
Vyrobeno pro vás do 10 pracovních dnů
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

Samec přímý – samici 90°
M12 – M8, 4-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Forma
Forma 40621
Technické údaje
Provozní napětí max. 50 V AC/60 V DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category II
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M8/M12×1 mm) doporučený moment 0.4/0.6 Nm, samojistící
Průchodka M8 (SW9), M12 (SW13)
Ochrana IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Identifikace kabelu 621
Typ kabelu 2 (PUR/PVC)
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 32,01 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 32× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 4× 0.25 mm²
AWG podobně AWG 24
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 43 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.25 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, čn, mo, bí
Splétaný svazek 4 vodiče spletené
Stínění ne
Materiál (plášť) PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore (plášť) 85 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 4.6 mm ±5%
Barva (plášť) černá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Jmenovité napětí UL 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879160223
eClass 27279218
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 7000-40621-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSA_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: CSA US 7000-40621-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSAU_Z_B.PDF
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_AX_2_I.PDF
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-40621_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-40561_18-08.19_CE_Z_C.PDF
Certifikace
Certifikace
* pro produkty s UL/CSA kabelem
* bez DPH, bez nákladů na dopravu