Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 M uhlovy / M12 F uhlovy, 2x LED

PVC, zluty, pin 2+4, delka 1,0m
Č.prod.: 7000-40461-0130100
Hmotnost: 0.062 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 18,36 €
  • 17,34 €
  • 16,32 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Samec 90° – samici 90°
M12 – M12
3-/4-pin
přemostěný
2× LED (PNP), (NPN) na vyžádání
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certificate
Certificate

Délky kabelů 1 m
Utahovací moment hlavy 1 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu hlavy 1 pozlacený
Rodinné konstrukční provedení hlavy 1 M12
Závit M12 x 1
Vnitřní průměr kontury pro vlnitou hadici, hlava 1 10 mm
Kódování hlavy 1 A
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál hlavy 1 PUR
Počet pólů, hlava 1 3
Velikost klíče, hlava 1 SW13
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Utahovací moment hlavy 2 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu hlavy 2 pozlacený
Rodinné konstrukční provedení hlavy 2 M12
Závit M12 x 1
Vnitřní průměr kontury pro vlnitou hadici, hlava 2 10 mm
Kódování hlavy 2 A
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál hlavy 2 PUR
Počet pólů, hlava 2 4
Velikost klíče, hlava 2 SW13
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 18 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 30 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená, žlutá
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Materiál těsnění FKM
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -5 °C
Provozní teplota min. (pevná instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Kabel
Identifikace kabelu 013
Typ kabelu 1 (PVC)
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 2464/1731), CE-conform
Hmotnost kabelu [G/m] 34,1 g
Materiál vodiče Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.15 mm
Struktura (vodič) 19× 0.15 mm (vodič třídy 5)
Průřez (vodič) 3× 0.34 mm²
AWG podobně AWG 22
Materiál izolace vodiče PVC
Vlastnosti materiálu izolace vodičů bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore izolace vodiče 45 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.25 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, čn, mo
Splétaný svazek 3 vodiče spletené
Stínění ne
Materiál plášť PVC
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore plášť 85 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 4.6 mm ±5%
Barva plášť žlutá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
tepelná odolnost flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1-2
Jmenovité napětí UL 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879858779

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: CSA CA 7000-40461-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 7000-40461-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 7000-40461-0130100_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 7000-40461-0130100_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-40461_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu