M12 M uhlovy / M12 F uhlovy, 3x LED
PUR, cerny, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 1,5m
Č.prod.: | 7000-40441-7320150 |
Alternativní produkt: | 7000-40441-7320200 |
Hmotnost: | 0.088 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec 90° – samici 90°
M12 – M12, 5-pin
3× LED (PNP), (NPN) na vyžádání
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.


Technické údaje
Délky kabelů | 1,5 m |
---|---|
Utahovací moment hlavy 1 | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Rodinné konstrukční provedení hlavy 1 | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Vnitřní průměr kontury pro vlnitou hadici, hlava 1 | 10 mm |
Kódování hlavy 1 | A |
Materiál hlavy 1 | PUR |
Velikost klíče, hlava 1 | SW13 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP66K, IP67 |
Utahovací moment hlavy 2 | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Rodinné konstrukční provedení hlavy 2 | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Vnitřní průměr kontury pro vlnitou hadici, hlava 2 | 10 mm |
Kódování hlavy 2 | A |
Materiál hlavy 2 | PUR |
Velikost klíče, hlava 2 | SW13 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP66K, IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 18 V |
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | bílá, zelená, žlutá |
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
Stupeň znečištění | 3 |
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Kabelová data
Kabel
Identifikace kabelu | 732 |
---|---|
Typ kabelu | 3 (PUR) |
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 41,8 g |
Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 5× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál izolace vodiče | PP |
Vlastnosti materiálu izolace vodičů | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore izolace vodiče | 70 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo, bí, še |
Splétaný svazek | 5 vodičů spletených kolem výplňového jádra |
Stínění | ne |
Materiál plášť | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore plášť | 90 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 4.8 mm ±5% |
Barva plášť | černá |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404) |
tepelná odolnost | flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2500 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 10 m/s² |
Namáhání v krutu | ±180°/m |
Počet torzních cyklů | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torzní rychlost | 35 cyklů/min |
Klasifikace
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879166300 |