Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 male 0° / M12 female 0° shielded

PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 30m
Č.prod.: 7000-40521-6423000
Hmotnost: 1.745 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 128,34 €
  • 121,21 €
  • 114,08 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 5-pin
A-kódování
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
Délky kabelů 30 m
Utahovací moment hlavy 1 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu hlavy 1 pozlacený
Rodinné konstrukční provedení hlavy 1 M12
Závit M12 x 1
Kódování hlavy 1 A
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál hlavy 1 PUR
Počet pólů, hlava 1 5
Velikost klíče, hlava 1 SW13
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Utahovací moment hlavy 2 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu hlavy 2 pozlacený
Rodinné konstrukční provedení hlavy 2 M12
Závit M12 x 1
Kódování hlavy 2 A
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál hlavy 2 PUR
Počet pólů, hlava 2 5
Velikost klíče, hlava 2 SW13
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí AC max. 60 V
Provozní napětí DC (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED ne
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici bez
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Materiál těsnění FKM
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota min. (pevná instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Kabel
Počet / průřez vodičů 5× 0.34 mm²
Izolace vodičů PP (hn, bí, mo, če, žl-ze)
Hodnoty pro vlečný řetěz 5 Mio.
Vnější Ø 5.6 mm ±5%
Identifikace kabelu 642
Typ kabelu 3 (PUR)
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 57,2 g
Materiál vodiče Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 5× 0.34 mm²
AWG podobně AWG 22
Materiál izolace vodiče PP
Vlastnosti materiálu izolace vodičů bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore izolace vodiče 70 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.25 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, čn, mo, bí, ze-žl podélně pruhovaný
Splétaný svazek 5 vodičů spletených kolem výplňového jádra
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
Optical shield cover min. 80%
Materiál plášť PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore plášť 90 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 5.6 mm ±5%
Barva plášť černá
Barva kabelu černá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404)
tepelná odolnost flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 5 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Namáhání v krutu ±30°/m
Počet torzních cyklů max. 2 Mio. (25 °C)
Torzní rychlost 35 cyklů/min
Materiál plášť PUR (UL/CSA)

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4065909001134

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-40521_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-40451_06-08.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-40451_06-08.20_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu