M12 male 0° / M12 female 0° shielded
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 30m
Č.prod.: | 7000-40521-6433000 |
Hmotnost: | 1.745 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 5-pin
A-kódování
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.






Technické údaje
Délky kabelů | 30 m |
---|---|
Utahovací moment hlavy 1 | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Povrchová úprava kontaktu hlavy 1 | pozlacený |
Rodinné konstrukční provedení hlavy 1 | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Kódování hlavy 1 | A |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál hlavy 1 | PUR |
Počet pólů, hlava 1 | 5 |
Velikost klíče, hlava 1 | SW13 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Utahovací moment hlavy 2 | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Povrchová úprava kontaktu hlavy 2 | pozlacený |
Rodinné konstrukční provedení hlavy 2 | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Kódování hlavy 2 | A |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál hlavy 2 | PUR |
Počet pólů, hlava 2 | 5 |
Velikost klíče, hlava 2 | SW13 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí AC max. | 60 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Montážní set | M12 x 1 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
---|---|
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | Nickeled |
---|---|
Povrchová úprava šroubení | nickel plated |
Materiál těsnění | FKM |
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Kabelová data
Kabel
Počet / průřez vodičů | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PP (hn, bí, mo, še) |
Hodnoty pro vlečný řetěz | 5 Mio. |
Vnější Ø | 5.6 mm ±5% |
Identifikace kabelu | 643 |
Typ kabelu | 3 (PUR) |
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 57,2 g |
Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 5× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál izolace vodiče | PP |
Vlastnosti materiálu izolace vodičů | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore izolace vodiče | 70 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo, bí, še |
Splétaný svazek | 5 vodičů spletených kolem výplňového jádra |
Stínění | ano |
Stínění (druh) | Copper braid |
Optical shield cover | approx. 80% |
Materiál plášť | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore plášť | 90 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 5.6 mm ±5% |
Barva plášť | černá |
Barva kabelu | černá |
Potisk kabelu | - |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404) |
tepelná odolnost | flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3.3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
Namáhání v krutu | ±30°/m |
Počet torzních cyklů | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torzní rychlost | 35 cyklů/min |
Materiál plášť | PUR (UL/CSA) |
Klasifikace
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879817264 |