Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 male 0° / M8 female 90°
Ilustrační obrázek

M12 male 0° / M8 female 90°

PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag chain 8m
Č.prod.: 7000-40621-6310800
Hmotnost: 0.278 kg
Vyrobeno pro vás do 10 pracovních dnů
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

Samec přímý – samici 90°
M12 – M8, 4-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Forma
Forma 40621
Technické údaje
Provozní napětí max. 50 V AC/60 V DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category II
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M8/M12×1 mm) doporučený moment 0.4/0.6 Nm, samojistící
Průchodka M8 (SW9), M12 (SW13)
Ochrana IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 4× 0.25 mm²
Izolace vodičů PP (hn, bí, mo, če)
Hodnoty pro vlečný řetěz 10 Mio.
Vnější Ø 4.5 mm ±5%
Identifikace kabelu 631
Typ kabelu 3 (PUR)
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 33 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 32× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 4× 0.25 mm²
AWG podobně AWG 24
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
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore (plášť) 90 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 4.5 mm ±5%
Barva (plášť) černá
Barva kabelu černá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404)
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2500 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 10 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 10 m/s²
Namáhání v krutu ±180°/m
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
EAN 4048879791496
eClass 27279218
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-40621_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-07.21_(6) California Proposition 65 Ni surface_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-40561_18-08.19_ce_z_c.pdf
Certifikace
Certifikace
* pro produkty s UL/CSA kabelem
* bez DPH, bez nákladů na dopravu