M8 M primy 5pin / M8 F primy 5pin
PUR, cerny, UL, delka 1,0m
Č.prod.: | 7000-89301-6950100 |
Hmotnost: | 0.051 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Samec přímý – samici přímou
M8, 5-pin
B-kódování
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
Forma | 89301 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Provozní proud na kontakt | max. 3 A |
Počet pinů | 5 |
Kódování | B-kódování |
Připojovací cykly | ≥ 100 |
LED signalizace | ne |
Zamykání portů | Závit (M8×1 mm) doporučený utahovací moment 0.4 Nm, samosvorný |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Materiál | TPU |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Průchodka | M8 (SW9) |
Odpor izolace | > 100 MOhm |
Obecné údaje
Montáž | připojeno, utaženo |
---|---|
Materiál (kontakt) | Slitina mědi |
Materiál (povrch kontaktu) | Au |
Materiál (těsnění) | FKM |
Stupeň znečištění | 3/2 |
Teplotní rozsah | -30...+80 °C |
Konektory
Identifikace kabelu | 695 |
---|---|
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 58 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 32× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 5× 0.25 mm² |
AWG | podobně AWG 24 |
Materiál (izolace vodiče) | PP |
Ø vodiče včetně izolace | 1.2 mm ±5% |
Splétaný svazek | 5 vodičů spletených kolem výplňového jádra |
Stínění | ne |
Materiál (plášť) | PUR |
Vnější Ø (plášť) | 4.7 mm ±5% |
Barva (plášť) | černá |
Jmenovité napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 3000 V AC |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -25...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -10...+80 °C |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 7.5× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
Product article number of manufacturer | 7000-89301-6950100 |
---|---|
Délky kabelů | 1 m |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879736213 |