M8 M primy / M8 F primy
PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 6,0m
Č.prod.: | 7000-89511-2410600 |
Hmotnost: | 0.288 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec přímý – samici přímou
M8 – M8, 4-pin
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
Forma | 89511 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | 30 V AC/DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Počet pinů | 4 |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Zamykání portů | Závit (M8×1 mm) doporučený utahovací moment 0.4 Nm, samosvorný |
Ochrana | IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | PUR |
Materiál zámku | Mosaz, poniklovaná (šroub), zinkový odlitek, poniklovaný (matice) |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 8.5 mm |
Průchodka | M8 (SW9) |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Materiál (těsnění) | FKM |
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PP (hn, bí, mo, če) |
Hodnoty pro vlečný řetěz | 5 Mio. |
Vnější Ø | 5.3 mm ±5% |
Identifikace kabelu | 241 |
Typ kabelu | 3 (PUR) |
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 50,6 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 4× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál (izolace vodiče) | PP |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 70 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo, bí |
Splétaný svazek | 4 vodiče spletené |
Stínění | ano |
Stínění (druh) | Copper braid |
optical shield cover | min. 80% |
Materiál (plášť) | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore (plášť) | 90 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 5.3 mm ±5% |
Barva (plášť) | šedý |
Barva kabelu | šedý |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404) |
tepelná odolnost | flame retardand UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3.3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
Namáhání v krutu | ±30°/m |
Počet torzních cyklů | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torzní rychlost | 35 cyklů/min |
Materiál (plášť) | PUR (UL/CSA) |
Product article number of manufacturer | 7000-89511-2410600 |
---|---|
Délky kabelů | 6 m |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879462938 |