M8 M uhlovy / M8 F uhlovy
PVC, stineny, sedy, UL/CSA, delka 1,5m
Č.prod.: | 7000-89581-2010150 |
Hmotnost: | 0.107 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec 90° – samici 90°
M8 – M8, 4-pin
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
Forma | 89581 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0.8 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Zamykání portů | Závit (M8×1 mm) doporučený utahovací moment 0.4 Nm, samosvorný |
Ochrana | IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
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
Identifikace kabelu | 201 |
---|---|
Typ kabelu | 1 (PVC) |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Hmotnost kabelu [G/m] | 58,3 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm |
Struktura (vodič) | 19× 0.15 mm (vodič třídy 5) |
Průřez (vodič) | 4× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál (izolace vodiče) | PVC |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 45 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo, bí |
Splétaný svazek | 4 vodiče spletené |
Stínění | ano |
Stínění (druh) | Copper braid |
Materiál (plášť) | PVC |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (plášť) | 85 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 5.3 mm ±5% |
Barva (plášť) | šedý |
Potisk kabelu | - |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím |
tepelná odolnost | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1-2 |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+80 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10× vnější Ø |
Product article number of manufacturer | 7000-89581-2010150 |
---|---|
Délky kabelů | 1,5 m |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879409971 |
Příslušenství
---- Marking Accessories ----
---- Cable Marker ----
---- Torque Wrench ----