ISOBUS male with cable
PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 bk 1,5m
Č.prod.: | 7000-70501-H020150 |
Hmotnost: | 0.873 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Samec přímý
24 V DC
ISOBUS
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
max. 3 A (0.5 mm²); max. 12 A (2.5 mm²); max. 38 A (10 mm²)
Technické údaje
Délky kabelů | 1,5 m |
---|---|
Povrchová úprava kontaktu | nickel plated |
Materiál kontakt | Mosaz |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67, IP69K |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|
Instalace | Připojení
Zapojovací cykly min. | 100 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál těsnění | Silikon |
---|---|
Materiál plášť | PA |
Materiál nosič kontaktu | PA |
Material overmolding | PUR |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 964 |
---|---|
Barva kabelu | fialový |
Structure | Cable
wire arrangement | (černá 1, černá 2, černá 3, černá 4), (červená, zelená) |
---|
Mechanical data | Cable
Materiál plášť | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 10 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 2,5 mm² |
Electrical data | Cable
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2,5 kV |
---|
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 70 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -40 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 60 °C |
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
Poloměr v ohybu (instalace) | x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohybu (pevné uložení) | x Outer diameter |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 8 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879745444 |