Mohlo by Vás také zajímat
DeviceNet, CANopen
Samice přímá
M12, 5-pin
A-kódování
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Samice přímá
M12, 5-pin
A-kódování
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Forma
Forma | 13225 |
---|
Konektory
Počet / průřez vodičů | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PE (čv, čn), (mo, bí) |
Materiál (plášť) | PUR (UL/CSA) |
Vnější Ø | 6.9 mm ±5% |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -30...+70 °C |
Identifikace kabelu | 803 |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE |
Hmotnost kabelu [G/m] | 63,12 |
Materiál (vodiče) | Cu vodič, pozinkovaný |
Odpor (vodič) | max. 78 Ohm/km (datové páry), max. 54 Ohm/km (napájecí pár); (20 °C) |
Průřez (vodič) | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 24 (0.25 mm²); podobně AWG 22 (0.34 mm²) |
Ø vodiče včetně izolace | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Barva vodiče/číslování | bí, mo (datový páry); čn, čv (Power pár) |
Stínění | ano |
min. 65% | |
Materiál (plášť) | PUR |
Vnější Ø (plášť) | 6.9 mm ±5% |
Barva (plášť) | fialový |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím |
tepelná odolnost | samozhášivý |
Jmenovité napětí | 300 V |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -30...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 6× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | max. 5 m (horizontal) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
Barva kabelu | fialový |
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Průchodka | M12 (SW13) |
Ochrana | IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Materiál | PUR |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | bez |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Délka odstranění pláště | 20 mm |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Materiál (těsnění) | FKM |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879728010 |
eClass | 27061801 |
Země původu | CZ |

* pro produkty s UL/CSA kabelem