Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F primy / volny konec  7000-15101-1381000
Ilustrační obrázek

M12 F primy / volny konec

Cube67-safety, PUR, zluty, delka 10,0m
Č.prod.: 7000-15101-1381000
Hmotnost: 1.25 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 97,92 €
  • 92,48 €
  • 87,04 €

Popis


Cube67
Samice přímá
M12, 6-pin
Napájení aktorů externí
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificates as JSON - filtered

Forma
Forma 15101
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Ochrana IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Konektory
Počet / průřez vodičů 4× 0.5 + 2× 0.5 mm²
Izolace vodičů PP (hn, bí, mo, čn, ze, rů)
Hodnoty pro vlečný řetěz 5 Mio.
Vnější Ø 8.0 mm ±5%
Identifikace kabelu 138
Číslo kabelu 138
Certifikace (kabel) CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 123,2 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 39 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.15 mm
Struktura (vodič) 28× 0.15 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 4× 0.5 + 2× 0.5 mm²
AWG podobně AWG 20
Materiál (izolace vodiče) PP
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 55 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.5 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, mo, še, rů, bí, čn
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiál (plášť) PUR
Tvrdost Shore (plášť) 85 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 8.0 mm ±5%
Barva (plášť) žlutá
Barva kabelu žlutá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (VDE 0472 část 803 test B)
Jmenovité napětí 100 V AC
Zkušební napětí 1200 V AC
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 5 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Materiál (plášť) PUR
Product article number of manufacturer 7000-15101-1381000
Délky kabelů 10 m
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
EAN 4048879196932

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 7000-15101-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 7000-15101-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu