Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F primy / volny konec - B-kodovani  7000-14061-8412500
Ilustrační obrázek

M12 F primy / volny konec - B-kodovani

PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 25,0m
Č.prod.: 7000-14061-8412500
Hmotnost: 1.776 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 111,51 €
  • 105,32 €
  • 99,12 €

Popis


PROFIBUS
Samice přímá
M12, 2-pin
B-kódování
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
Forma 14061
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování B-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Průchodka M12 (SW13)
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Identifikace kabelu 841
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Hmotnost kabelu [G/m] 70,4 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 72 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.13 mm
Struktura (vodič) 19× 0.13 mm
AWG podobně AWG 24
Materiál (izolace vodiče) ZE-PE
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 60 ±3 D
Ø vodiče včetně izolace 2.55 mm ±5%
Barva vodiče/číslování čv, ze
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiál (plášť) PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, oděruvzdorné
Tvrdost Shore (plášť) 87 ±3 A
Vnější Ø (plášť) 7.7 mm ±5%
Barva (plášť) fialový
chemická odolnost Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
tepelná odolnost Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny
Jmenovité napětí 300 V
Zkušební napětí 2000 V AC (doba testu 1 min)
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+60 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 7.5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 5 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-14061-8412500
Délky kabelů 25 m
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
EAN 4048879377515

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 7000-14061-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 7000-14061-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-14061_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu