Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F primy / volny konec - B-kodovani  7000-14261-7990300
Ilustrační obrázek

M12 F primy / volny konec - B-kodovani

PUR, stineny, fialovy, delka 3,0m
Č.prod.: 7000-14261-7990300
Hmotnost: 0.246 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 35,51 €
  • 33,53 €
  • 31,56 €

Popis


Interbus
Samice přímá
M12, 5-pin
B-kódování
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
Forma 14261
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů 5
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování B-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Průchodka M12 (SW13)
Obecné údaje
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 3× (2× AWG24)
Izolace vodičů PE (bí-hn, še-rů, ze-žl)
Hodnoty pro vlečný řetěz 2 Mio.
Vnější Ø 7.7 mm ±5%
Identifikace kabelu 799
Certifikace (kabel) Interbus (DIN 19258/EN50254/IEC 61158 conform)
Hmotnost kabelu [G/m] 76,49 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 96 Ω/km (20°C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 32× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 3× (2× AWG24)
AWG podobně AWG 24
Materiál (izolace vodiče) PE
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 55 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.4 mm ±5%
Barva vodiče/číslování (bí, hn) + (še, rů) + (ze, žl)
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiál (plášť) PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) CFC-, halogen- and cadmium-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant
Tvrdost Shore (plášť) 85 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 7.7 mm ±5%
Barva (plášť) fialový
Barva kabelu fialový
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (VDE 0472 část 803/VDE 0249)
Jmenovité napětí 250 V AC
Zkušební napětí 1500 V (žíla/žíla); 1000 V (žíla/stínění)
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+70 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 6× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 3 m/s²
Materiál (plášť) PUR
Product article number of manufacturer 7000-14261-7990300
Délky kabelů 3 m
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
EAN 4048879197625
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
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu