Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F primy / volny konec - D-kodovani  7000-14641-7963500
Ilustrační obrázek

M12 F primy / volny konec - D-kodovani

PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 35,0m
Č.prod.: 7000-14641-7963500
Hmotnost: 2.222 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 230,22 €
  • 217,43 €
  • 204,64 €

Popis


Ethernet CAT5
Samice přímá
M12, 4-pin
D-kódování
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
Forma 14641
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Převodní parametry CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost na 100 Mbit/s full duplex
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování D-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Ochrana IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
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
Identifikace kabelu 796
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform
Hmotnost kabelu [G/m] 69,3 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 55 Ω/km (20 °C)
Struktura (vodič) 7× 0.254 mm
Průřez (vodič) 1× 4× AWG22/7
Materiál (izolace vodiče) PE
Ø vodiče včetně izolace 1.4 mm ±5%
Barva vodiče/číslování bí, žl, mo, or
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiál (plášť) PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Vnější Ø (plášť) 6.7 mm ±5%
Barva (plášť) zelená
chemická odolnost Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
tepelná odolnost Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny
Jmenovité napětí 300 V
Zkušební napětí 2000 V AC (doba testu 1 min)
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 3 Mio. (25 °C)
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) max. 5 m (horizontal)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 2 m/s²
Namáhání v krutu ±180°/m
Počet torzních cyklů max. 1 Mio. (25 °C)
Product article number of manufacturer 7000-14641-7963500
Délky kabelů 35 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879661355

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-14641_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu