Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 F primy / volny konec - Y-kodovani  7000-15551-8310100
Ilustrační obrázek

M12 F primy / volny konec - Y-kodovani

PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,0m

Č.prod.: 7000-15551-8310100
Hmotnost: 0.123 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 52,38 €
  • 49,47 €
  • 46,56 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Ethernet CAT5
Samice přímá
M12, 8-pin
Y-kódování
stíněný
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Délky kabelů 1 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Kódování Y
Materiál PUR
Velikost klíče SW13
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 50 V
Provozní napětí DC max. 50 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 30 V
Provozní proud na datový kontakt max. 0,5 A
Provozní proud na napájecí kontakt max. 6 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max. 100 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně Full duplex
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici bez
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Material screw connection Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identifikace kabelu 805
Barva kabelu zelená
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires o 1 Filler twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires o Splétaný svazek s Filler twisted
Stínění kabelu (druh) Měděné pletivo, pozinkované
Stínění kabelu (zakrytí) 85 %
Párové stínění (druh) Měděné pletivo, pozinkované
Bandážování Fleece, Foil
Filler ano
wire arrangement černá, , bílá, modrá, (oranžovobílá, zelená, oranžová, zelenobílý)
Mechanical data | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 5 Mio.
Cable weigth 107,8 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 90 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 8,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,5 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 20 AWG
Conductor crosssection (wire) 20 AWG
Material conductor wire Měděná licna, holá
Material wire insulation (Data) PP
Outer diameter wire insulation (Data) 1,1 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount wires (Data) 4
Amount strands wire (Data) 19
Diameter of single wires (Data) 26 AWG
Conductor crosssection wire (Data) 26 AWG
Material conductor wire (Data) Měděná licna, holá
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 5 m
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 5,9 A
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) 2 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire 35 Ω/km
Electrical resistance coating wire (Data) 140 Ω/km
Nominal voltage power AC max. 60 V
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) 52000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 1 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 1 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 1 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -50 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr v ohybu (instalace) x Outer diameter
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter
Počet torzních cyklů 2 Mio.
Torzní rychlost 35 Cykly/min
Namáhání v krutu ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879755412

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-15551_stp_x_a.zip (A)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu