Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F uhlovy / volny konec - B-kodovani  7000-14071-8400150
Ilustrační obrázek

M12 F uhlovy / volny konec - B-kodovani

PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 1,5m
Č.prod.: 7000-14071-8400150
Hmotnost: 0.154 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 26,60 €
  • 25,12 €
  • 23,64 €

Popis


PROFIBUS
Samice 90°
M12, 2-pin
B-kódování
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
Forma 14071
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování B-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
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
Identifikace kabelu 840
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Hmotnost kabelu [G/m] 82,5 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.127 mm
Struktura (vodič) 19× 0.127 mm
AWG podobně AWG 24
Ø vodiče včetně izolace 2.55 mm ±5%
Barva vodiče/číslování čv, ze
Splétaný svazek 2 vodiče spletené
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
optical shield cover min. 70%
Materiál (plášť) PUR
Vnější Ø (plášť) 7.8 mm ±5%
Barva (plášť) fialový
chemická odolnost Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Jmenovité napětí 250 V
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+60 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 5 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-14071-8400150
Délky kabelů 1,5 m
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
EAN 4048879197984

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 7000-14071-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 7000-14071-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-14071_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu