M12 F uhlovy / volny konec - B-kodovani
PUR, stineny, fialovy, delka 1,5m
Č.prod.: | 7000-14271-7990150 |
Hmotnost: | 0.131 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Interbus
Samice 90°
M12, 5-pin
B-kódování
stíněný
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.





Technické údaje
Délky kabelů | 1,5 m |
---|---|
Utahovací moment hlavy 1 | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Rodinné konstrukční provedení hlavy 1 | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Kódování hlavy 1 | B |
Materiál hlavy 1 | PUR |
Počet pólů, hlava 1 | 5 |
Velikost klíče, hlava 1 | SW13 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Montážní set | M12 x 1 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
---|---|
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C |
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 70 °C |
Kabelová data
Kabel
Vnější Ø | 7.7 mm ±5% |
---|---|
Identifikace kabelu | 799 |
Certifikace (kabel) | Interbus (DIN 19258/EN50254/IEC 61158 conform) |
Hmotnost kabelu [G/m] | 76,49 g |
Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 96 Ω/km (20°C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 32× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 3× (2× AWG24) |
AWG | podobně AWG 24 |
Materiál izolace vodiče | PE |
Tvrdost Shore izolace vodiče | 55 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.4 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | (bí, hn) + (še, rů) + (ze, žl) |
Splétaný svazek | cores 0.25mm² twisted to 3 pairs |
Stínění | ano |
Stínění (druh) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Materiál plášť | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | CFC-, halogen- and cadmium-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant |
Tvrdost Shore plášť | 85 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 7.7 mm ±5% |
Barva plášť | fialový |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (VDE 0472 část 803/VDE 0249) |
Jmenovité napětí | 250 V AC |
Zkušební napětí | 1500 V (žíla/žíla); 1000 V (žíla/stínění) |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+70 °C |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -30...+70 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -30...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 6× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 3 m/s² |
Materiál plášť | PUR |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879197557 |
Příslušenství
---- Panelová průchodka ----
---- Samostatné kruhové konektory ----