Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 F uhlovy / volny konec - B-kodovani  7000-14271-7990750
Ilustrační obrázek

M12 F uhlovy / volny konec - B-kodovani

PUR, stineny, fialovy, delka 7,5m
Č.prod.: 7000-14271-7990750
Hmotnost: 0.563 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 75,20 €
  • 71,02 €
  • 66,84 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Interbus
Samice 90°
M12, 5-pin
B-kódování
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
Sběrnicové technologie

Délky kabelů 7,5 m
Utahovací moment hlavy 1 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Rodinné konstrukční provedení hlavy 1 M12
Závit M12 x 1
Kódování hlavy 1 B
Materiál hlavy 1 PUR
Počet pólů, hlava 1 5
Velikost klíče, hlava 1 SW13
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 60 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota min. (pevná instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 70 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 70 °C

Kabel
Vnější Ø 7.7 mm ±5%
Identifikace kabelu 799
Certifikace (kabel) Interbus (DIN 19258/EN50254/IEC 61158 conform)
Hmotnost kabelu [G/m] 76,49 g
Materiál vodiče Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 96 Ω/km (20°C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 32× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 3× (2× AWG24)
AWG podobně AWG 24
Materiál izolace vodiče PE
Tvrdost Shore izolace vodiče 55 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.4 mm ±5%
Barva vodiče/číslování (bí, hn) + (še, rů) + (ze, žl)
Splétaný svazek cores 0.25mm² twisted to 3 pairs
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Materiál plášť PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) CFC-, halogen- and cadmium-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant
Tvrdost Shore plášť 85 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 7.7 mm ±5%
Barva plášť fialový
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (VDE 0472 část 803/VDE 0249)
Jmenovité napětí 250 V AC
Zkušební napětí 1500 V (žíla/žíla); 1000 V (žíla/stínění)
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+70 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 6× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 3 m/s²
Materiál plášť PUR

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879197526

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf

---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Panelová průchodka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu