Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M primy / volny konec
Ilustrační obrázek

M12 M primy / volny konec

PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 2,0m
Č.prod.: 7000-13105-8030200
Hmotnost: 0.145 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

DeviceNet, CANopen
Samec přímý
M12, 5-pin
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
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie

* pro produkty s UL/CSA kabelem

Forma
Forma 13105
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Identifikace kabelu 803
Certifikace (kabel) cURus (styl AWM 20549/10578); shoda s CE
Hmotnost kabelu [G/m] 63,12 g
Materiál (vodiče) Cu vodič, pozinkovaný
Odpor (vodič) max. 78 Ohm/km (datové páry), max. 54 Ohm/km (napájecí pár); (20 °C)
AWG podobně AWG 24 (0.25 mm²); podobně AWG 22 (0.34 mm²)
Ø vodiče včetně izolace 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Barva vodiče/číslování bí, mo (datový páry); čn, čv (Power pár)
Stínění ano
min. 65%
Materiál (plášť) PUR
Vnější Ø (plášť) 6.9 mm ±5%
Barva (plášť) fialový
tepelná odolnost Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny
Jmenovité napětí 300 V
Zkušební napětí 2000 V AC (doba testu 1 min)
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 6× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 1 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879200899
eClass 27061801
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 7000-13105-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSA_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: CSA US 7000-13105-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSAU_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 7000-13105-803XXXX_E325311-MLE335179-CYJV7_ULC_Z_A.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 7000-13105-803XXXX_E325311-MLE335179-CYJV_UL_Z_A.PDF
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13105_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_UK_Z_A.PDF
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_CE_Z_D.PDF
* bez DPH, bez nákladů na dopravu