Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M primy / volny konec
Ilustrační obrázek

M12 M primy / volny konec

PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 15,0m
Č.prod.: 7000-13105-8031500
Hmotnost: 0.977 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 112,59 €
  • 106,34 €
  • 100,08 €

Mohlo by Vás také zajímat

DeviceNet, CANopen
Samec přímý
M12, 5-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Forma
Forma 13105
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Materiál PUR
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Konektory
Počet / průřez vodičů 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Izolace vodičů PE (čv, čn), (mo, bí)
Materiál (plášť) PUR (UL/CSA)
Vnější Ø 6.9 mm ±5%
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Identifikace kabelu 803
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Hmotnost kabelu [G/m] 63,12
Materiál (vodiče) Cu vodič, pozinkovaný
Odpor (vodič) max. 78 Ohm/km (datové páry), max. 54 Ohm/km (napájecí pár); (20 °C)
Průřez (vodič) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG podobně AWG 24 (0.25 mm²); podobně AWG 22 (0.34 mm²)
Ø vodiče včetně izolace 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Barva vodiče/číslování bí, mo (datový páry); čn, čv (Power pár)
Stínění ano
min. 65%
Materiál (plášť) PUR
Vnější Ø (plášť) 6.9 mm ±5%
Barva (plášť) fialový
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
tepelná odolnost samozhášivý
Jmenovité napětí 300 V
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 6× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) max. 5 m (horizontal)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Barva kabelu fialový
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879200844
eClass 27061801
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 7000-13105_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 7000-13105-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 7000-13105-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 7000-13105-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 7000-13105-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cULus
* pro produkty s UL/CSA kabelem
DeviceNet
CANopen
* bez DPH, bez nákladů na dopravu