Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M primy / volny konec - B-kodovani
Ilustrační obrázek

M12 M primy / volny konec - B-kodovani

PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 0,5m
Č.prod.: 7000-14051-8400050
Hmotnost: 0.062 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

PROFIBUS
Samec přímý
M12, 2-pin
B-kódování
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Forma
Forma 14051
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování B-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montáž připojeno, utaženo
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Identifikace kabelu 840
Hmotnost kabelu [G/m] 82,5 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.127 mm
Struktura (vodič) 19× 0.127 mm
AWG podobně AWG 24
Ø vodiče včetně izolace 2.55 mm ±5%
Barva vodiče/číslování čv, ze
Splétaný svazek 2 vodiče spletené
Stínění ano
min. 70%
Materiál (plášť) PUR
Vnější Ø (plášť) 7.8 mm ±5%
Barva (plášť) fialový
Jmenovité napětí 250 V
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+60 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 5 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879198509
eClass 27061801
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_CSA_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: CSA CA 7000-14051-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSA_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_CSAU_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: CSA US 7000-14051-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSAU_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ULC_Z_A.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed US E325311-CYJV_UL_Z_A.PDF
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-14051_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_UK_Z_A.PDF
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_CE_Z_D.PDF
Certifikace
Certifikace
* pro produkty s UL/CSA kabelem
Sběrnicové technologie
* bez DPH, bez nákladů na dopravu