M12 M primy / volny konec - B-kodovani
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 3,0m
Č.prod.: | 7000-14051-8410300 |
Hmotnost: | 0.227 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
PROFIBUS
Samec přímý
M12, 2-pin
B-kódování
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.







Technické údaje
Délky kabelů | 3 m |
---|---|
Utahovací moment hlavy 1 | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Rodinné konstrukční provedení hlavy 1 | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Kódování hlavy 1 | B |
Materiál hlavy 1 | PUR |
Velikost klíče, hlava 1 | SW13 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Délka odstranění pláště | 20 mm |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí AC max. | 60 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Délka odstranění pláště | 20 mm |
---|---|
Montážní set | M12 x 1 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
---|---|
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 60 °C |
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Kabelová data
Kabel
Identifikace kabelu | 841 |
---|---|
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 70,4 g |
Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 72 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.13 mm |
Struktura (vodič) | 19× 0.13 mm |
AWG | podobně AWG 24 |
Materiál izolace vodiče | ZE-PE |
Vlastnosti materiálu izolace vodičů | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore izolace vodiče | 60 ±3 D |
Ø vodiče včetně izolace | 2.55 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | čv, ze |
Splétaný svazek | 2 cores twisted with 2 fillers |
Stínění | ano |
Stínění (druh) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Materiál plášť | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, oděruvzdorné |
Tvrdost Shore plášť | 87 ±3 A |
Vnější Ø (plášť) | 7.7 mm ±5% |
Barva plášť | fialový |
chemická odolnost | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
tepelná odolnost | Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny |
Jmenovité napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V AC (doba testu 1 min) |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -20...+60 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 7.5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879344012 |
Příslušenství
---- Panelová průchodka ----