Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M primy / volny konec - B-kodovani,  7000-14051-8500100
Ilustrační obrázek

M12 M primy / volny konec - B-kodovani,

PVC, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 1,0m
Č.prod.: 7000-14051-8500100
Hmotnost: 0.078 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 17,46 €
  • 16,49 €
  • 15,52 €

Popis


PROFIBUS
Samec přímý
M12, 2-pin
B-kódování
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
Forma 14051
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování B-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Průchodka M12 (SW13)
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montáž připojeno, utaženo
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 1× 2× 0.25 mm²
Izolace vodičů PE (čv, zl)
Hodnoty pro vlečný řetěz 2 Mio.
Vnější Ø 7.8 mm ±5%
Identifikace kabelu 850
Hmotnost kabelu [G/m] 75,9 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 68 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.13 mm
Struktura (vodič) 19× 0.13 mm
Průřez (vodič) 1× 2× 0.25 mm²
AWG podobně AWG 24
Materiál (izolace vodiče) PE
Ø vodiče včetně izolace 2.55 mm ±5%
Barva vodiče/číslování čv, ze
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
optical shield cover min. 70%
Materiál (plášť) PVC
Vnější Ø (plášť) 7.8 mm ±5%
Barva (plášť) fialový
Barva kabelu fialový
Jmenovité napětí 30 V AC
Zkušební napětí 1.5 kV
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -25...+70 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -25...+70 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+50 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+50 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 7.5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Materiál (plášť) PVC (UL)
Product article number of manufacturer 7000-14051-8500100
Délky kabelů 1 m
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
EAN 4048879545808

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-14051_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu