Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 M primy / volny konec - D-kodovani  7000-14541-7931000
Ilustrační obrázek

M12 M primy / volny konec - D-kodovani

PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 10,0m
Č.prod.: 7000-14541-7931000
Hmotnost: 0.667 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 68,13 €
  • 64,35 €
  • 60,56 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Ethernet CAT5
Přenosové vlastnosti komunikačního kanálu do 100 m
Samec přímý
M12, 4-pin
D-kódování
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
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie

Délky kabelů 10 m
Utahovací moment hlavy 1 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Rodinné konstrukční provedení hlavy 1 M12
Závit M12 x 1
Kódování hlavy 1 D
Materiál hlavy 1 PUR
Velikost klíče, hlava 1 SW13
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 1,5 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max. 100 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně Full duplex
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici bez
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -20 °C
Provozní teplota min. (pevná instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 60 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Kabel
Identifikace kabelu 793
Certifikace (kabel) cURus (styl AWM 20549/10578); shoda s CE
Hmotnost kabelu [G/m] 69,3 g
Materiál vodiče Cu vodič, pozinkovaný
Odpor (vodič) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.16 mm
Struktura (vodič) 19× 0.160 mm
Průřez (vodič) 1× 4× AWG22/19
Materiál izolace vodiče PE
Ø vodiče včetně izolace 1.6 mm ±5%
Barva vodiče/číslování bí, žl, mo, or
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Materiál plášť PUR
Vnější Ø (plášť) 6.6 mm ±5%
Barva plášť zelená
chemická odolnost Oil resistance IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, ICEA S-82-552 Std.
tepelná odolnost Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny
Jmenovité napětí 300 V
Zkušební napětí 2000 V AC (doba testu 1 min)
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+60 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 8× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Namáhání v krutu ±180°/m
Počet torzních cyklů max. 4 Mio. (25 °C)

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879379250

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 7000-14541-793xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 7000-14541-793xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-14541_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf

---- Panelová průchodka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu