Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 M primy / volny konec - D-kodovani  7000-14541-7960650
Ilustrační obrázek

M12 M primy / volny konec - D-kodovani

PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 6,5m

Č.prod.: 7000-14541-7960650
Hmotnost: 0.426 kg
Země původu:  HU
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 56,39 €
  • 53,25 €
  • 50,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Výrobek splňuje požadavky UN/ECE R118
Ethernet CAT5
Přenosové vlastnosti komunikačního kanálu do 100 m
Samec přímý
M12, 4-pin
D-kódování
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
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie

Délky kabelů 6,5 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Kódování D
Materiál PUR
Velikost klíče SW13
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 1,5 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max. 100 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně Full duplex
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici bez
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Material screw connection Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. (pevná instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 70 °C
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Kabel
Identifikace kabelu 796
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform
Hmotnost kabelu [G/m] 69,3 g
Materiál vodiče Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 55 Ω/km (20 °C)
Struktura (vodič) 7× 0.254 mm
Průřez (vodič) 1× 4× AWG22/7
Materiál izolace vodiče PE
Ø vodiče včetně izolace 1.4 mm ±5%
Barva vodiče/číslování bí, žl, mo, or
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Materiál plášť PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Vnější Ø (plášť) 6.7 mm ±5%
Barva plášť zelená
chemická odolnost Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
tepelná odolnost Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny
Jmenovité napětí 300 V
Zkušební napětí 2000 V AC (doba testu 1 min)
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 3 Mio. (25 °C)
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) max. 5 m (horizontal)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 2 m/s²
Namáhání v krutu ±180°/m
Počet torzních cyklů max. 1 Mio. (25 °C)

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879322133

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 7000-14541-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 7000-14541-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-81_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 7000-14541-796xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7000-14541-796xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-14541_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf (D)

---- Připojovací kabel ----
---- Panelová průchodka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu