Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M primy / volny konec - D-kodovani  7000-14541-8000150
Ilustrační obrázek

M12 M primy / volny konec - D-kodovani

PVC, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,5m
Č.prod.: 7000-14541-8000150
Hmotnost: 0.112 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 16,43 €
  • 15,51 €
  • 14,60 €

Popis

Přenosové vlastnosti komunikačního kanálu do 100 m
Ethernet CAT5
Samec přímý
M12, 4-pin
D-kódování
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
Forma 14541
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 1.5 A
Převodní parametry CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost na 100 Mbit/s full duplex
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování D-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Průchodka M12 (SW13)
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Identifikace kabelu 800
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 2571/10578), CSA; CE conform; PROFINET Guideline
Hmotnost kabelu [G/m] 73,7 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 55 Ω/km (20 °C)
Struktura (vodič) 7× 0.254 mm
Průřez (vodič) 1× 4× AWG22/7
AWG podobně AWG 22
Materiál (izolace vodiče) PE
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 55 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.52 mm ±5%
Barva vodiče/číslování bí, žl, mo, or
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiál (plášť) PVC
Tvrdost Shore (plášť) 85 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 6.5 mm ±5%
Barva (plášť) zelená
chemická odolnost Oil resistance IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, ICEA S-82-552 Std.
tepelná odolnost flammwidrig nach UL 1581 Section 1060 (FT1), Section 1061 (cable flame), IEC 60332-1-2
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC (doba testu 1 min)
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -10...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 2 m/s
Product article number of manufacturer 7000-14541-8000150
Délky kabelů 1,5 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879547833

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 7000-14541-800xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 7000-14541-800xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-14541_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu