Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 M uhlovy / volny konec - B-kodovani  7000-14081-8400150
Ilustrační obrázek

M12 M uhlovy / volny konec - B-kodovani

PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 1,5m
Č.prod.: 7000-14081-8400150
Hmotnost: 0.154 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 28,98 €
  • 27,37 €
  • 25,76 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


PROFIBUS
Samec 90°
M12, 2-pin
B-kódování
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
Sběrnicové technologie

Délky kabelů 1,5 m
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
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí AC max. 60 V
Provozní napětí DC (certifikace UL) 30 V
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
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -20 °C
Provozní teplota min. (pevná instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 60 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C

Kabel
Identifikace kabelu 840
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Hmotnost kabelu [G/m] 82,5 g
Materiál vodiče Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.127 mm
Struktura (vodič) 19× 0.127 mm
AWG podobně AWG 24
Materiál izolace vodiče PE foamed
Ø vodiče včetně izolace 2.55 mm ±5%
Barva vodiče/číslování čv, ze
Splétaný svazek 2 vodiče spletené
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
Optical shield cover min. 70%
Materiál plášť PUR
Vnější Ø (plášť) 7.8 mm ±5%
Barva plášť fialový
chemická odolnost Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Jmenovité napětí 250 V
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+60 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 5 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879197861

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: CSA CA 7000-14081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 7000-14081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-14081_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf

---- Panelová průchodka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu