Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 female 90° shielded Y-cod. with cable, Hybrid  7000-15571-8050500
Ilustrační obrázek

M12 female 90° shielded Y-cod. with cable, Hybrid

PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shielded bk UL/CSA 5.0m
Č.prod.: 7000-15571-8050500
Hmotnost: 0.563 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 64,49 €
  • 60,90 €
  • 57,32 €

Popis


Ethernet CAT5
Samice 90°
M12, 8-pin
Y-kódování
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
Forma 15571
Technické údaje
Provozní napětí max. 50 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0.8 kV
Provozní proud na kontakt 0.5 A (data), 6 A (napájení)
Převodní parametry CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost na 100 Mbit/s full duplex
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování Y-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Ochrana IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PUR
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Průchodka M12 (SW13)
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Identifikace kabelu 805
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 107,8 g
Materiál (izolace vodiče) PP
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 55 ±5 D
Barva vodiče/číslování (čn, hn, bí, mo), (bí-or, or, bí-ze, ze)
Stínění ano
Stínění (druh) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiál (plášť) PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore (plášť) 90 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 8.1 mm ±5%
Barva (plášť) černá
chemická odolnost Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
tepelná odolnost Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny
Jmenovité napětí 60 V AC
Zkušební napětí 1000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Namáhání v krutu ±30°/m
Počet torzních cyklů max. 2 Mio. (25 °C)
Torzní rychlost 35 cyklů/min
Product article number of manufacturer 7000-15571-8050500
Délky kabelů 5 m
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
EAN 4048879905176

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 7000-15571-805xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 7000-15571-805xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-15571_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu