Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 F primy / volny konec
Ilustrační obrázek

M12 F primy / volny konec

PUR/PVC, stineny, sedy, delka 0,6m
Č.prod.: 7000-13221-3490060
Hmotnost: 0.049 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 10,85 €
  • 10,24 €
  • 9,64 €

Mohlo by Vás také zajímat

Samice přímá
M12, 5-pin
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
Forma 13221
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Číslo kabelu 349
Počet / průřez vodičů 5× 0.34 mm²
Izolace vodičů PVC (hn, bl, mo, čn, zl-žl)
Hodnoty pro vlečný řetěz 0.1 Mio.
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PUR/PVC
Vnější Ø 5.9 mm ±5%
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Stínění ano
Barva (plášť) šedý
Certifikace (kabel) CE conform
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Materiál PUR
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879656214
eClass 27279218
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* pro produkty s UL/CSA kabelem
* bez DPH, bez nákladů na dopravu