Mohlo by Vás také zajímat
Samice 90°
M12, 4-pin
stíněný
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
M12, 4-pin
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
Forma | 13261 |
---|
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PVC (hn, bí, mo, čn) |
Materiál (plášť) | PVC (UL/CSA) |
Vnější Ø | 5.3 mm ±5% |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+80 °C |
Identifikace kabelu | 601 |
Typ kabelu | 1 (PVC) |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Hmotnost kabelu [G/m] | 58,30 |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm |
Struktura (vodič) | 19× 0.15 mm (vodič třídy 5) |
Průřez (vodič) | 4× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál (izolace vodiče) | PVC |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, oděruvzdorné |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 45 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo, bí |
Splétaný svazek | 4 vodiče spletené |
Stínění | ano |
min. 80% | |
Materiál (plášť) | PVC |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, oděruvzdorné |
Tvrdost Shore (plášť) | 85 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 5.3 mm ±5% |
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
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+80 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10× vnější Ø |
Barva kabelu | černá |
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Průchodka | M12 (SW13) |
Ochrana | IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Materiál | PUR |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879581523 |
eClass | 27279218 |
Země původu | DE |

* pro produkty s UL/CSA kabelem