Mohlo by Vás také zajímat
Samec 90°
M12, 5-pin
stíněný
A-kódování
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
M12, 5-pin
stíněný
A-kódování
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Forma
Forma | 13161 |
---|
Konektory
Číslo kabelu | 949 |
---|---|
Počet / průřez vodičů | 5× 0.34 mm² |
Izolace vodičů | PP (hn, bí, mo, še) |
Hodnoty pro vlečný řetěz | 2.5 Mio. |
Barva kabelu | šedý |
Materiál (plášť) | PUR (UL/CSA) |
Vnější Ø | 6.5 mm ±5% |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -20...+80 °C |
Stínění | ano |
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Průchodka | M12 (SW13) |
Ochrana | IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Materiál | PUR |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Materiál (kontakt) | Slitina mědi |
Materiál (povrch kontaktu) | Au |
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
EAN | 4048879406017 |
eClass | 27279218 |
Země původu | CZ |

* pro produkty s UL/CSA kabelem